Systemreferenz
Elektropneumatisches Aggregat mit ZiMo
Systemlösungen | Mobilität | Mobile Robotik

Elektropneumatisches Aggregat
Serie AEPN
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
3. 3-Backen-Zentrischgreifer

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Aufgabe & Lösung
Unsere vollständig einsatzbereite Automatisierungszelle ZiMo bietet maximale Flexibilität und lässt sich nahtlos in Ihre Produktion integrieren – ganz ohne Programmierkenntnisse. Dank intuitivem und vielseiti-gem Steuerungssystem hilft ZiMo, Ihre Prozesse effizient zu optimieren. Wann immer Sie sie brauchen. Wo immer Sie sie brauchen. Diese Anwendung umfasst eine breite Palette an Komponenten der Zimmer Group und ist dadurch für eine Vielzahl von Branchen anpassbar – von der Pharmaindustrie über die Elektronik bis weit darüber hinaus.
- AEPN Elektropneumatische Einheit: Ein vollkommen autarkes System, das selbst an den entlegensten Orten Druckluft bereitstellt. Es ermöglicht die unabhängige Steuerung mehrerer Produkte und erfüllt unter-schiedlichste industrielle Anforderungen.
- GPD5000 3-Backen-Zentrischgreifer: Für nahezu alle Umgebungsbedingungen geeignet, mit abgedichte-ter Führung bis IP67 und Korrosionsschutz serienmäßig – für den universellen Einsatz.
- GEP2000 2-Backen-Parallelgreifer: Mit Reinraumklasse 2 zertifiziert, garantiert er minimale Partikelemis-sionen – ideal für Anwendungen in der Pharma- und Elektronikindustrie. Funktionen wie automatische Teilerkennung, Schutzausstattung und flexible Positionierung setzen neue Maßstäbe in der elektrischen Greifertechnologie.
Verbaute Standardkomponenten